Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Elettrovalvola, EV222B, Funzione: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Raccomandazioni sul mezzo: Technical & Soft Water, Approvazione: PED; CE, Materiale corpo: Acciaio inox, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEPED
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV222B 40SS G 112F NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido aggressivoMezzi contaminati
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1 1/2
Dimensioni orifizio [mm]40.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 1/2 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV222B 40
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV222B 40SS G 112F NC000
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
Nome parti singoleEV222B
Nome prodottoElettrovalvola
Numero di vie2/2
Orifizio di equalizzazione aperto/chiusoOrifizio di equalizzazione opzionale
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Raccomandazioni sul mezzoTechnical & Soft Water
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]60 °C
Temperatura ambiente max. [°F]140 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]1500 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]4000 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV222B
Valore Cv [gal/min.]27.700 gal/min
Valore kv [m³/h]24.000 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.154 Kilogram
Peso netto2.805 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702423124480