Elettrovalvola, EV222B, Funzione: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
032U8529
Raccomandazioni sul mezzo: Technical & Soft Water, Approvazione: PED; CE; UA, Materiale corpo: Acciaio inox, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
032U8529
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEPEDUA |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 32 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EV222B 32SS G 114F NC000 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido aggressivoMezzi contaminati |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 32.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1 1/4 in |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NC |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV222B 32 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV222B 32SS G 114F NC000 |
| Materiale attacco | Acciaio inox |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| Nome parti singole | EV222B |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Numero di vie | 2/2 |
| Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso | Orifizio di equalizzazione opzionale |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Technical & Soft Water |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 140 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 1000 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 2500 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV222B |
| Valore Cv [gal/min.] | 20.800 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.225 Kilogram |
| Peso netto | 1.825 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124473 |