Danfoss logo
Elettrovalvola, EV224B, Funzione: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM-product-details

Elettrovalvola, EV224B, Funzione: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U841921

Raccomandazioni sul mezzo: Aria compressa, Approvazione: CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV224B 15B G12F NO000 BE110CS
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoAria con/senza olio mineraleAria con/senza olio sintetico
Conn. elettricheMORSETTIERA PG 13.5
Consumo energetico [W] 50 Hz15.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz13.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]15.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]5/8 in
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNO
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV224B 15
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]60.0 bar
Massima pressione di test [psig]870.0 psig
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
N. dossier SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV224B NO - solenoid valve
Numero di vie2/2
Opzione bobinaClip-on
Orifizio di equalizzazione aperto/chiusoOrifizio di equalizzazione opzionale
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]40.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]580.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoAria compressa
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tensione di alimentazione [V] CA110 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]110 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]110 V
Tipo bobinaBE
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV224B
Valore Cv [gal/min.]4.600 gal/min
Valore kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.051 Kilogram
Peso netto0.977 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428679909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm