Elettrovalvola, EV224B, Funzione: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR
032U8365
Raccomandazioni sul mezzo: Aria compressa, Approvazione: DNVGL-CG-0339; UA, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
032U8365
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | DNVGL-CG-0339UA |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| Chiave di identificazione | EV224B 25B G 1N NO000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Aria con/senza olio mineraleAria con/senza olio sintetico |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 25.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1 in |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NO |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV224B 25 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [bar] | 50.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 725.0 psig |
| Material Description | EV224B 25B G 1N NO000 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 33.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 479 psig |
| N. dossier SCIP | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV224B NO - solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso | Orifizio di equalizzazione opzionale |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 33.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 479.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Aria compressa |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 140 °F |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV224B |
| Valore Cv [gal/min.] | 12.700 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.39 Kilogram |
| Peso netto | 1.338 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |