Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NC

Elettrovalvola, EV224B, Funzione: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR

032U8364

Raccomandazioni sul mezzo: Aria compressa, Approvazione: DNVGL-CG-0339; UA, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneDNVGL-CG-0339UA
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV224B 25B G 1N NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoAria con/senza olio mineraleAria con/senza olio sintetico
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1
Dimensioni orifizio [mm]25.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV224B 25
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]50.0 bar
Massima pressione di test [psig]725.0 psig
Material DescriptionEV224B 25B G 1N NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaNBR
Max. Pressione di esercizio [bar]33.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]479 psig
N. dossier SCIP3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV224B NC- solenoid valve
Numero di vie2/2
Orifizio di equalizzazione aperto/chiusoOrifizio di equalizzazione opzionale
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]33.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]479.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoAria compressa
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]60 °C
Temperatura ambiente max. [°F]140 °F
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV224B
Valore Cv [gal/min.]12.700 gal/min
Valore kv [m³/h]11.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.388 Kilogram
Peso netto1.33 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423208036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm