Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

Elettrovalvola, EV224B, Funzione: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U8363

Raccomandazioni sul mezzo: Aria compressa, Approvazione: DNVGL-CG-0339; UA, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneDNVGL-CG-0339UA
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV224B 20B G 34N NO000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoAria con/senza olio mineraleAria con/senza olio sintetico
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]20.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/4 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNO
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV224B 20
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]50.0 bar
Massima pressione di test [psig]725.0 psig
Material DescriptionEV224B 20B G 34N NO000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaNBR
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]508 psig
N. dossier SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV224B NO - solenoid valve
Numero di vie2/2
Orifizio di equalizzazione aperto/chiusoOrifizio di equalizzazione opzionale
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]35.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]508.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Raccomandazioni sul mezzoAria compressa
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]80 °C
Temperatura ambiente max. [°F]176 °F
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV224B
Valore Cv [gal/min.]9.250 gal/min
Valore kv [m³/h]8.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.916 Kilogram
Peso netto0.87 Kilogram
Volume0.88 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423164134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm