Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Elettrovalvola, EV260B, Funzione: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

032U8053

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Proporzionale, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]180 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV260B 6B G 38T NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutro
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]3/8
Dimensioni orifizio [mm]6.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1/4 in
FunzionamentoProporzionale
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV260B 6
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV260B 6B G 38T NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaPTFE
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Nome parti singoleEV260B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV260B - solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.500 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]7.252 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV260B
Valore Cv [gal/min.]0.920 gal/min
Valore kv [m³/h]0.800 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.522 Kilogram
Peso netto0.47 Kilogram
Volume0.88 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423060962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm