Elettrovalvola, EV260B, Funzione: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE
032U8025
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: CE; UA, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Proporzionale, Numero di vie: 2/2
032U8025
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEUA |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 180 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido neutro |
| Conn. elettriche | MORSETTIERA PG 13.5 |
| Consumo energetico [W] CC | 23.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 10.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 3/8 in |
| Funzionamento | Proporzionale |
| Funzione | NC |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV260B 10 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | PTFE |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| Nome parti singole | EV260B |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV260B - solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 7.252 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Water & Brine |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tipo bobina | BK |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV260B |
| Valore Cv [gal/min.] | 1.500 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.104 Kilogram |
| Peso netto | 1.018 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |