Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Elettrovalvola, EV220X, Funzione: Controllo esterno, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7190

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreX
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV220X 15B G 12E UN000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatoreNessun sistema
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]15.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]5/8 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneControllo esterno
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220X 15
Material DescriptionValve EV220X 15B G 12E EC000
Materiale attaccoOttone
Caratteristica
Valore
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]16.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]232 psig
N. dossier SCIP51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV220X
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]80 °C
Temperatura ambiente max. [°F]176 °F
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV220X
Valore Cv [gal/min.]4.600 gal/min
Valore kv [m³/h]4.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.762 Kilogram
Peso netto0.708 Kilogram
Volume0.88 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm