Elettrovalvola, EV210B, Funzione: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U5704
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approvazione: DNVGL-CG-0339; UA, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2
032U5704
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | DNVGL-CG-0339UA |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| Chiave di identificazione | EV210B 2B G 18F NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido neutro |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/8 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 2.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 5/64 in |
| Funzionamento | A comando diretto |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV210B 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 45.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 653.0 psig |
| Material Description | EV210B 2.0B G 18F NC000 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 30.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 435 psig |
| N. dossier SCIP | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Nome parti singole | EV210B |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 30.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 435.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 176 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 10 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 20 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV210B |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.170 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Chiuso e drenaggio |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.19 Kilogram |
| Peso netto | 0.167 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |