Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Elettrovalvola, EV250B, Funzione: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Raccomandazioni sul mezzo: Technical & Soft Water, Approvazione: SINTEF; UA, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Apertura assistita, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneSINTEFUA
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV250B 18BD G 34E NO000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido leggermente aggressivo-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]18.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/4 in
FunzionamentoApertura assistita
FunzioneNO
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV250B 18
In scope of WEEEYes
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV250B 18BD G 34E NO 000
Materiale attaccoOttone DZR
Materiale corpoOttone DZR
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIPd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Nome parti singoleEV250B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV250B NO - solenoid valve
Numero di vie2/2
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoTechnical & Soft Water
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]60 °C
Temperatura ambiente max. [°F]140 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]150 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]100 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV250B
Valore Cv [gal/min.]5.700 gal/min
Valore kv [m³/h]4.900 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.872 Kilogram
Peso netto0.816 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm