Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

Elettrovalvola, EV250B, Funzione: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U5264

Raccomandazioni sul mezzo: Technical & Soft Water, Approvazione: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Apertura assistita, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneDNVEACSINTEFUAULWRAS
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]140 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]284 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV250B 18BD N 34E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido leggermente aggressivo-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]18.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/4 in
FunzionamentoApertura assistita
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV250B 18
In scope of WEEEYes
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]218.0 psig
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34E NC000
Materiale attaccoOttone DZR
Materiale corpoOttone DZR
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]15.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]225 psig
N. dossier SCIP23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Nome parti singoleEV250B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV250B NC - solenoid valve
Numero di vie2/2
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoTechnical & Soft Water
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Temperatura ambiente max. [°C]80 °C
Temperatura ambiente max. [°F]176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]150 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]100 ms
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoEV250B
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]6.950 gal/min
Valore kv [m³/h]6.000 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.887 Kilogram
Peso netto0.825 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423191468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm