Elettrovalvola, EV250B, Funzione: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5262
Raccomandazioni sul mezzo: Technical & Soft Water, Approvazione: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Apertura assistita, Numero di vie: 2/2
032U5262
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | DNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 140 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 284 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Chiave di identificazione | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido leggermente aggressivo-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 12.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1/2 in |
| Funzionamento | Apertura assistita |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV250B 12 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 218.0 psig |
| Material Description | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Materiale attacco | Ottone DZR |
| Materiale corpo | Ottone DZR |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 15.5 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 225 psig |
| N. dossier SCIP | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Nome parti singole | EV250B |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV250B NC - solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Technical & Soft Water |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 176 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 100 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 100 ms |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | EV250B |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 4.600 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.631 Kilogram |
| Peso netto | 0.577 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |