Elettrovalvola, EV250B, Funzione: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
032U5257
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Apertura assistita, Numero di vie: 2/2
032U5257
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 32 °F |
| Chiave di identificazione | EV250B 22BD G 1F NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido leggermente aggressivoWater at max. 60°C/140 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 22.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 7/8 in |
| Funzionamento | Apertura assistita |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV250B 22 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV250B 22BD G 1F NC000 |
| Materiale attacco | Ottone DZR |
| Materiale corpo | Ottone DZR |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Nome parti singole | EV250B |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV250B NC - solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 176 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 150 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 100 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV250B |
| Valore Cv [gal/min.] | 8.100 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Chiuso e drenaggio |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.083 Kilogram |
| Peso netto | 1.035 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |