Elettrovalvola, EV310B, Funzione: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM
032U4929
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 3/2
032U4929
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| Chiave di identificazione | EV310B 1.5B G 14F NO000 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 1.50 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1/16 in |
| Funzionamento | A comando diretto |
| Funzione | NO |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV310B 1.5 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 30.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 435.0 psig |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | EV310B 1.5B G 14F NO000 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 20.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 290 psig |
| N. dossier SCIP | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Nome parti singole | EV310B |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV310B - solenoid valve |
| Numero di vie | 3/2 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 290.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 40 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 104 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 20 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 20 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV310B |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.090 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.331 Kilogram |
| Peso netto | 0.305 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |