Danfoss logo
EV310B direct-operated 3/2-way, NC G1/8 brass

Elettrovalvola, EV310B, Funzione: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4901

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 3/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV310B 2B G 18F NC000
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/8
Dimensioni orifizio [mm]2.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]5/64 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV310B 2
In scope of WEEEYes
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]24.0 bar
Massima pressione di test [psig]348.0 psig
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEV310B 2.0B G 18F NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]16.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]232 psig
N. dossier SCIPb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Nome parti singoleEV310B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV310B - solenoid valve
Numero di vie3/2
Pressione differenziale [bar] [Max]16.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]232.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Raccomandazioni sul mezzoOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]40 °C
Temperatura ambiente max. [°F]104 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]20 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV310B
Valore Cv [gal/min.]0.170 gal/min
Valore kv [m³/h]0.150 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.348 Kilogram
Peso netto0.322 Kilogram
Volume0.283 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423179541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm