Elettrovalvola, EV225B, Funzione: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U380731
Raccomandazioni sul mezzo: Vapore, Approvazione: UL; CE; UR; UA, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
032U380731
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide |
| Approvazione | CEUAULUR |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 185 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 365 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido leggermente aggressivo |
| Conn. elettriche | Forcella DIN 43650-A |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 9.5 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 25.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1 in |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NC |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV225B 25 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ230AS |
| Materiale attacco | Ottone DZR |
| Materiale corpo | Ottone DZR |
| Materiale di tenuta | PTFE |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV225B - solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Opzione bobina | Clip-on |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Vapore |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 40 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 104 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 20 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 20 ms |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 240 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Tipo bobina | BQ |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV225B |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 6.950 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.746 Kilogram |
| Peso netto | 1.71 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |