Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 1, brass with BQ coil

Elettrovalvola, EV225B, Funzione: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U380729

Raccomandazioni sul mezzo: Vapore, Approvazione: UL; CE; UR; UA, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneCEUAULUR
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]185 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]365 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido leggermente aggressivo
Conn. elettricheForcella DIN 43650-A
Consumo energetico [W] 60 Hz12.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1
Dimensioni orifizio [mm]25.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 in
Frequenzay [Hz]60 Hz
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV225B 25
In scope of WEEEYes
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS
Materiale attaccoOttone DZR
Materiale corpoOttone DZR
Materiale di tenutaPTFE
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV225B - solenoid valve
Numero di vie2/2
Opzione bobinaClip-on
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoVapore
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]40 °C
Temperatura ambiente max. [°F]104 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]20 ms
Tensione di alimentazione [V] CA220 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]220 V
Tipo bobinaBQ
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV225B
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]6.950 gal/min
Valore kv [m³/h]6.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.744 Kilogram
Peso netto1.69 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428473095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm