Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

Elettrovalvola, EV225B, Funzione: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U3807

Raccomandazioni sul mezzo: Vapore, Approvazione: UL; UR; UA, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneUAULUR
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]185 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]365 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV225B 25BD G 1T NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido leggermente aggressivo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1
Dimensioni orifizio [mm]25.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV225B 25
In scope of WEEEYes
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEV225B 25mm NC G1 DZR PTFE
Materiale attaccoOttone DZR
Materiale corpoOttone DZR
Materiale di tenutaPTFE
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV225B - solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoVapore
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]40 °C
Temperatura ambiente max. [°F]104 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]20 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV225B
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]6.950 gal/min
Valore kv [m³/h]6.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.483 Kilogram
Peso netto1.45 Kilogram
Volume1.227 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428473101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm