Elettrovalvola, EV210B, Funzione: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
032U3722
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: DNVGL-CG-0339, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2
032U3722
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | DNVGL-CG-0339 |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | B |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Chiave di identificazione | EV210B 6B G 14E NC672 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 6.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1/4 in |
| Funzionamento | A comando diretto |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV220B 12 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Massima pressione di test [bar] | 16.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 232.0 psig |
| Material Description | Valve EV210B 6B G 14E NC672 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 2.7 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 39 psig |
| N. dossier SCIP | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Nome parti singole | EV210B |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 2.700 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 39.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Water & Brine |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 176 °F |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV210B |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.800 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Chiuso e drenaggio |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.322 Kilogram |
| Peso netto | 0.29 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |