Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Elettrovalvola, EV210B, Funzione: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, PTFE

032U3718

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approvazione: DNVGL-CG-0339, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneDNVGL-CG-0339
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/4
Dimensioni orifizio [mm]1.50 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1/16 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNO
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV210B 1.5
In scope of WEEEYes
Massima pressione di test [bar]60.0 bar
Massima pressione di test [psig]870.0 psig
Caratteristica
Valore
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 14T NO000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaPTFE
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
N. dossier SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Nome parti singoleEV210B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Numero di vie2/2
Pressione differenziale [bar] [Max]40.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]580.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Raccomandazioni sul mezzoOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]80 °C
Temperatura ambiente max. [°F]176 °F
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV210B
Uscita interna/esternaParti interne
Valore Cv [gal/min.]0.090 gal/min
Valore kv [m³/h]0.080 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.182 Kilogram
Peso netto0.157 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428921770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm