Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/2, EPDM, NC 032U3744

Elettrovalvola, EV210B, Funzione: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM

032U3707

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Acciaio inox, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
Chiave di identificazioneEV210B 8SS G 12F NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido aggressivo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]8.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]5/16 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV210B 8
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]16.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]232.0 psig
Material DescriptionValvola EV210B 8SS G 12F NC000
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]3.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]44 psig
N. dossier SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Nome parti singoleEV210B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]3.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]44.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Raccomandazioni sul mezzoOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]30 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV210B
Valore Cv [gal/min.]0.920 gal/min
Valore kv [m³/h]0.800 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.329 Kilogram
Peso netto0.31 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428877411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm