Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Elettrovalvola, EV210B, Funzione: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3654

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Acciaio inox, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV210B 3SS G 14F NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido aggressivo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/4
Dimensioni orifizio [mm]3.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]1/8 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV210B 3
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]45.0 bar
Massima pressione di test [psig]653.0 psig
Material DescriptionEV210B 3.0SS G 14F NC000
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]435 psig
Nome parti singoleEV210B
Nome prodottoElettrovalvola
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]30.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]435.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Raccomandazioni sul mezzoOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]80 °C
Temperatura ambiente max. [°F]176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]20 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV210B
Valore Cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valore kv [m³/h]0.300 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.296 Kilogram
Peso netto0.27 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423180066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm