Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Elettrovalvola, EV212B, Funzione: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM

032U3590

Raccomandazioni sul mezzo: Technical & Soft Water, Approvazione: DNVGL-CG-0339, Materiale corpo: Acciaio inox, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneDNVGL-CG-0339
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
Chiave di identificazioneEV212B 4.5SS G 14F NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/4
Dimensioni orifizio [mm]4.50 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/16 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV212B 4.5
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Massima pressione di test [bar]16.0 bar
Massima pressione di test [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV212B 4.5SS G 14F NC000
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
Nome prodottoElettrovalvola
Numero di vie2/2
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Raccomandazioni sul mezzoTechnical & Soft Water
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV212B
Valore Cv [gal/min.]0.640 gal/min
Valore kv [m³/h]0.550 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.316 Kilogram
Peso netto0.29 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428903349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm