Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Elettrovalvola, EV210B, Funzione: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, EPDM

032U2250

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: DNVGL-CG-0339, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneDNVGL-CG-0339
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Chiave di identificazioneEV210B 3B G 18E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzo140 °C/3,6 bar, vapore a bassa pressioneFluido neutro
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]1/8
Dimensioni orifizio [mm]3.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Frazione dimensioni orifizio [in]1/8 in
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV210B 3
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]45.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 3B G 18E NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]435 psig
N. dossier SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Nome parti singoleEV210B
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]30.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]435.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]80 °C
Temperatura ambiente max. [°F]176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]20 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV210B
Valore Cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valore kv [m³/h]0.300 m³/h
Valvola di bilanciamentoChiuso e drenaggio
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.238 Kilogram
Peso netto0.22 Kilogram
Volume0.562 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428310277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm