Elettrovalvola, EV210S, Funzione: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM
032H8185
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2
032H8185
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | S |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| Chiave di identificazione | EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido neutro |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 9 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.35 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 3.50 mm |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 5/32 in |
| Funzionamento | A comando diretto |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV210S 3.5 |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale incisa |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 16.5 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 239.5 psig |
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Materiale attacco | Ottone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 11.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 160 psig |
| Nome parti singole | EV210S |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 11.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 160.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Sistema attuatore [mm] | 9.0 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 10 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 10 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV210S |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.300 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Chiuso e drenaggio |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 20 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.12 Kilogram |
| Peso netto | 0.102 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |