Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Bobine solenoidi, VPV, 1 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 240, Imballo industriale

061N4133

Materiale corpo: Polimero, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 240, Frequenzay [Hz]: 50 Hz, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneCEVDE
Bobina
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe di isolamentoB
Colore del cavoBlu
Conn. elettricheCavo
Consumo energetico [W]7.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiElettrovalvole
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloVPV-MOAJ502C1
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]39.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.000 m
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
Materiale corpoPolimero
Max. temperatura ambiente80 °C
Nome parti singoleEV/PV solenoid valves
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Temperatura bobina, max. [°C]125 °C
Temperatura bobina, max. [°F]257 °F
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoVPV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.141 Kilogram
Peso netto0.134 Kilogram
Volume0.167 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm