Bobine solenoidi, VPV, 0.6 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Imballo industriale
061N4095
Materiale corpo: Polimero, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 100
061N4095
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | UL |
| Bobina | SÌ |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe di isolamento | B |
| Colore del cavo | Blu |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Consumo energetico [W] | 8.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | VPV-MOAI523UT1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 23.60 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.600 m |
| Material Description | VPV-MOAI523UT1 Coil |
| Materiale corpo | Polimero |
| Max. temperatura ambiente | 125 °C |
| Nome parti singole | EV/PV solenoid valves |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Temperatura bobina, max. [°C] | 125 °C |
| Temperatura bobina, max. [°F] | 257 °F |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di prodotto | VPV |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.129 Kilogram |
| Peso netto | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.26 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |