Bobine solenoidi, HPV, 0.6 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 240, Imballo industriale
061N4138
Materiale corpo: Polimero, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 240
061N4138
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | CE |
| Bobina | SÌ |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento | 105 |
| Colore del cavo | Blu |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Consumo energetico [W] | 6.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | HPV-MOAJ900B1 |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 23.60 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.600 m |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
| Materiale corpo | Polimero |
| Max. temperatura ambiente | 80 °C |
| Nome parti singole | EV/PV solenoid valves |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Temperatura bobina, max. [°C] | 125 °C |
| Temperatura bobina, max. [°F] | 257 °F |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di prodotto | HPV |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.12 Kilogram |
| Peso netto | 0.12 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046569 |