Bobine solenoidi, BV230A, Cavo, 1.5 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Imballo multiplo
018Z6128
Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Grado di protezione IP: IP65
018Z6128
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | ATEX - Cat. 3 - Zona 2LLC CDC TYSK |
| Area conduttore [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Attacco bobina | Cavo |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Collegamento elettrico standard | ATEX 94/9/EF ZONA 2 |
| Colore | Nero |
| Conformità | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Connettore elettrico | Cavo a 3 conduttori |
| Consumo energetico [W] | 11.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Vite con testa ad alette |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BV230A |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 60.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.500 m |
| Material Description | Coil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| testo vendite ATEX | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tipo di prodotto | BV230A |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.442 Kilogram |
| Peso netto | 0.385 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718094 |