Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobine solenoidi, BV240A, Cavo, 1 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Imballo multiplo

018Z6123

Bobine solenoidi, Tipo di prodotto: BV240A, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Grado di protezione IP: IP65, Lunghezza del cavo [m]: 1, Attacco bobina: Cavo, Dimensione attuatore: 13.5 mm
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BV, BV, BV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneATEX - Cat. 3 - Zona 2LLC CDC TYSK
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardATEX 94/9/EF ZONA 2
ColoreNero
ConformitàEN 60079-0EN 60079-15
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W]11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50 Hz
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBV240A
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]40.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.000 m
Material DescriptionCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
testo vendite ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Tipo di prodottoBV240A

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.38 Kilogram
Peso netto0.341 Kilogram
Volume0.897 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm