Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobine solenoidi, BV024A, Cavo, 1 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo

018Z6120

Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneATEX - Cat. 3 - Zona 2UA
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardATEX 94/9/EF ZONA 2
ColoreNero
ConformitàEN 60079-0EN 60079-7
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W]11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50 Hz
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBV024A
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]40.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.000 m
Material DescriptionCoil BV024A 24V-50Hz-11W 1m cable ATEX
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
testo vendite ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo di prodottoBV024A

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.386 Kilogram
Peso netto0.323 Kilogram
Volume0.878 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428843089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm