Danfoss logo
BL High performance coil

Bobine solenoidi, BL024D, Cavo, null: 24, Imballo multiplo

018Z0291

Conn. elettriche: Cavo, null: 24, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
ColoreBlu
Conn. elettricheCavo
Consumo energetico [W] CC23.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Division01
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaDado e funzione a scatto
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Grado di protezione Nema (~)4
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBL024D
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]78.74 in
Lunghezza del cavo [m]2.000 m
Material DescriptionBL024D ESIC 24V DC 4-20 mA 2mCavo Bobina
Nome parti singoleEV260B
Nome prodottoBobine solenoidi
PFAS content [Yes/No]No
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipo di prodottoBL024D

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.782 Kilogram
Peso netto0.757 Kilogram
Volume1.688 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423030132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm