Danfoss logo
High performance coil

Bobine solenoidi, BC024D, Forcella DIN, null: 24, Imballo industriale

042N8546

Conn. elettriche: Forcella DIN, null: 24, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] CC16.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaDado e funzione a scatto
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBC024D
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC I-50
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipo di prodottoBC024D

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.18 Kilogram
Peso netto0.17 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423046546