Danfoss logo
BA high performance coil

Bobine solenoidi, BC110C, Forcella DIN, Imballo multiplo

042N7517

Conn. elettriche: Forcella DIN, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]23.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]18.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz11.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz9.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBC110C
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionBC110C 11W 110 V 50/60 Hz
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo45 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]110 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]110 V
Tipo di prodottoBC110C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.182 Kilogram
Peso netto0.169 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702422028574