Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Bobine solenoidi, BC024D, Forcella DIN, null: 24, Imballo multiplo

042N7453

Conn. elettriche: Forcella DIN, null: 24, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] CC10.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaDado e funzione a scatto
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBC024D
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio042N7453
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipo di prodottoBC024D

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.254 Kilogram
Peso netto0.234 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.198 Liter
EAN/UPC5702423030415