Bobine solenoidi, AZ012DS, Forcella DIN, null: 12, Imballo industriale
042N8616
Conn. elettriche: Forcella DIN, null: 12, Grado di protezione IP: IP00
042N8616
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Attacco bobina | Forcella DIN |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Collegamento elettrico standard | EN175301-803 |
| Colore | Blu |
| Conformità | EN 60730-1 |
| Conn. elettriche | Forcella DIN |
| Connettore elettrico | A forcella (3x) |
| Consumo energetico [W] CC | 6.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Dimensione attuatore | 9 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | AZ012DS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indice lavoro | Continuo |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | Coil AZ012DS 12V DC I/P 40 |
| Nome parti singole | EV220SEV220T |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Numero parte di ricambio | 042N7616 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | UL 429 |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tipo di prodotto | AZ012DS |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.125 Kilogram |
| Peso netto | 0.116 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593667 |