Danfoss logo
BA high performance coil

Bobine solenoidi, BA220B, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 220, Imballo industriale

042N8523

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 220, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]21.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
Componenti incluseDadoFissaggio a scatto
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 60 Hz11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaDado e funzione a scatto
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBA220B
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BA220B 220V 60Hz I/P 50
Nome parti singoleEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Prodotto identico042N7523
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA220 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]220 V
Tipo di prodottoBA220B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.162 Kilogram
Peso netto0.152 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423029174