Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Bobine solenoidi, BB230C, Forcella DIN, Imballo industriale

042N8432

Conn. elettriche: Forcella DIN, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]31.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]24.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz16.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaDado e funzione a scatto
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBB230C
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio042N7432
Prodotto identico042N7432
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V]220 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]220 V
Tipo di prodottoBB230C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.266 Kilogram
Peso netto0.256 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700