Danfoss logo
Bobine solenoidi, AP120B, Forcella DIN, Imballo industriale-product-details

Bobine solenoidi, AP120B, Forcella DIN, Imballo industriale

042N8292

Conn. elettriche: Forcella DIN, Frequenzay [Hz]: 60 Hz, Grado di protezione IP: IP00
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazionecURus
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]11.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 60 Hz5.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAP120B
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz ULR
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV210AEV220AEV310A
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio042N4292
Prodotto identico042N4292
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo112 pz
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]120 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]110 V
Tipo di prodottoAP120B
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.114 Kilogram
Peso netto0.104 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702424593650