Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Bobine solenoidi, AZ120CS, Forcella DIN, Imballo industriale

042N8202

Conn. elettriche: Forcella DIN, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazionecURus
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]16.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]14.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz8.5 W
Consumo energetico [W] 60 Hz7.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAZ120CS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV220S
Nome prodottoBobine solenoidi
Prodotto identico042N4202
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]115 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]120 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]110 V
Tipo di prodottoAZ120CS
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.12 Kilogram
Peso netto0.112 Kilogram
Volume0.15 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428053952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm