Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobine solenoidi, AS230CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 220, Imballo multiplo

042N7604

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 220, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUA
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]12.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz6.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz6.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAS230CS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Nome parti singoleEV220S
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPEVR 2-8 (NO)
Numero parte di ricambio042N7604
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA220 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]220 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]220 V
Tipo di prodottoAS230CS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.12 Kilogram
Peso netto0.11 Kilogram
Volume0.087 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm