Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobine solenoidi, AS240CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Imballo multiplo

042N7602

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUA
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]13.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]10.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz6.5 W
Consumo energetico [W] 60 Hz5.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAS240CS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCOIL 240V 50/60HZ 6W DIN conn 9-33 EVU
Nome parti singoleEV220S
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPEVR 10-22 (NO)
Numero parte di ricambio042N7602
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]240 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]240 V
Tipo di prodottoAS240CS
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-15 % RH
Utilizzato per prodottoEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.124 Kilogram
Peso netto0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm