Danfoss logo
BA high performance coil

Bobine solenoidi, BA230A, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Imballo multiplo

042N7556

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Grado di protezione IP: IP20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]22.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
Componenti incluseCappuccio
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz12.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaDado e funzione a scatto
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50 Hz
Grado di protezione IPIP20
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBA230A
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BA230A 220-230V 50Hz Cap IP48
Nome parti singoleEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo48 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V]220 V
Tipo di prodottoBA230A

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.18 Kilogram
Peso netto0.16 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.198 Liter
EAN/UPC5702423015863