Bobine solenoidi, BA400A, Forcella DIN, Imballo multiplo
042N7504
Conn. elettriche: Forcella DIN, Grado di protezione IP: IP00
042N7504
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 22.0 VA |
| Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 23.0 VA |
| Attacco bobina | Forcella DIN |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 104 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Collegamento elettrico standard | EN175301-803 |
| Colore | Blu |
| Componenti incluse | DadoFissaggio a scatto |
| Conn. elettriche | Forcella DIN |
| Connettore elettrico | A forcella (3x) |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fissaggio bobina | Dado e funzione a scatto |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BA400A |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indice lavoro | Continuo |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | BA380A 9W 380-400 V 50 Hz |
| Nome parti singole | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Nome prodotto dossier SCIP | Solenoid coils |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | VDE 0580 |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 400 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 380 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 440 V |
| Tipo di prodotto | BA400A |
| Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] | 6 % RH |
| Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] | -15 % RH |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.168 Kilogram |
| Peso netto | 0.155 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702423021895 |