Danfoss logo
AM Compact coil

Bobine solenoidi, AP024B, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo

042N4293

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUAcURus
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]11.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 60 Hz5.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAP024B
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV210AEV220AEV310A
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo24 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
Tipo di prodottoAP024B
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-10 % RH
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.115 Kilogram
Peso netto0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm