Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Bobine solenoidi, AZ230CS, Forcella DIN, Imballo multiplo

042N4207

Conn. elettriche: Forcella DIN, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]7.6 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]5.6 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz3.8 W
Consumo energetico [W] 60 Hz3.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAZ230CS
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Nome parti singoleAxium valve
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio042N4207
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]230 V
Tipo di prodottoAZ230CS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.12 Kilogram
Peso netto0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm