Bobine solenoidi, AZ024CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo
042N4203
Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP00
042N4203
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | UAcURus |
| Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 18.0 VA |
| Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Attacco bobina | Forcella DIN |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Collegamento elettrico standard | EN175301-803 |
| Colore | Blu |
| Conformità | EN 60730-1 |
| Conn. elettriche | Forcella DIN |
| Connettore elettrico | A forcella (3x) |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 9.5 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Dimensione attuatore | 9 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | AZ024CS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | AZ024CS 24V 50/60Hz Bobina |
| Nome file approvazione UL | MH29671 |
| Nome parti singole | EV220S |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Nome prodotto dossier SCIP | EVR 10-22 (NO) |
| Numero parte di ricambio | 042N4203 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 24 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 24 V |
| Tipo di prodotto | AZ024CS |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.118 Kilogram |
| Peso netto | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |