Bobine solenoidi, AP036D, Imballo industriale
042N2208
Grado di protezione IP: IP00
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
042N2208
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco bobina | Forcella DIN |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore | Nero |
| Consumo energetico [W] | 7.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 9 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | Bobina per elettrovalvola |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | COIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112 |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Prodotto identico | 042N4159 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 112 pz |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| Tipo di prodotto | AP036D |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.12 Kilogram |
| Peso netto | 0.12 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.138 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424586072 |