Danfoss logo
AM Compact coil

Bobine solenoidi, AM024D, Forcella DIN, null: 24, Imballo multiplo

042N0843

Conn. elettriche: Forcella DIN, null: 24, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] CC9.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAM024D
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionAM024D 24V DC Bobina
Nome parti singoleEV210AEV220AEV310A
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo24 pz
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipo di prodottoAM024D
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-10 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.12 Kilogram
Peso netto0.111 Kilogram
Volume0.084 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm